Menu Ricerca

Ribbed Pipe-End Plug 49.9 mm 52.2 mm Black LDPE

Questo tappo terminale a lamelle è progettato per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotti. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre un solido accoppiamento di attrito con il diametro interno del tubo di accoppiamento. Di colore nero, è realizzato in LDPE e protegge dalle sostanze inquinanti.
Codice articolo Essentra :

20571320

Codice articolo precedente:

20571320

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,3553 €
500 - 2499 0,2538 €
2500 + 0,2284 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

17,77 €

50 x 0,3553 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 49.9 mm
d1 25.2 mm
d2 48.0 mm
H 52.2 mm
d3 25.5 mm
d4 47.5 mm
Tipo 4
Materiale LDPE - PIR
Codice doganale 39235
Recycled Content Percentage % 100%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci