Menu Ricerca

Tappo terminale a lamelle 17.8 mm 34.5 mm LDPE - PIR Nero

Questo tappo terminale a lamelle è progettato per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotti. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre un solido accoppiamento di attrito con il diametro interno del tubo di accoppiamento. Di colore nero, è realizzato in LDPE e protegge dalle sostanze inquinanti.
Codice articolo Essentra :

20571306

Codice articolo precedente:

20571306

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,2195 €
1000 - 4999 0,1568 €
5000 + 0,1411 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

21,95 €

100 x 0,2195 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 34.5 mm
d1 17.8 mm
d2 34.9 mm
H 30.8 mm
d3 18.0 mm
d4 34.5 mm
Tipo 4
Materiale LDPE - PIR
Codice doganale 39235
Recycled Content Percentage % 100%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci