Menu Ricerca

Tappo terminale a lamelle 15.7 mm 27.8 mm LDPE - PIR Nero

Questo tappo terminale a lamelle è progettato per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotti. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre un solido accoppiamento di attrito con il diametro interno del tubo di accoppiamento. Di colore nero, è realizzato in LDPE e protegge dalle sostanze inquinanti.
Codice articolo Essentra :

20571290

Codice articolo precedente:

20571290

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,1889 €
2000 - 9999 0,1349 €
10000 + 0,1214 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

37,78 €

200 x 0,1889 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 27.8 mm
d1 15.7 mm
d2 29.5 mm
H 31.3 mm
d3 16.0 mm
d4 29.0 mm
Tipo 4
Materiale LDPE - PIR
Codice doganale 39235
Recycled Content Percentage % 100%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci