Menu Ricerca

Tappo per segnali stradali 76.2 mm Nero LDPE

Questo tappo nero per cartelli stradali protegge le aperture da detriti, sporco e infiltrazioni. È semplice da installare e rimuovere grazie alla piccola linguetta di tiro. È ideale per l'uso con tubi a parete sottile e curvi.
Codice articolo Essentra :

20570989

Codice articolo precedente:

20570989

40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 0,4659 €
200 - 999 0,3328 €
1000 + 0,2995 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

9,32 €

20 x 0,4659 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 76.2 mm
H 30.0 mm
Tipo 2
Materiale LDPE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci