Menu Ricerca

Tappo terminale a lamelle 140.5 mm-168.1 mm LDPE - PCR Nero

Codice articolo Essentra :

20749873

Codice articolo precedente:

20749873

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 1,0099 €
150 + 0,9089 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

30,30 €

30 x 1,0099 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 140.5 mm
d2 168.1 mm
D 179.6 mm
H 79.5 mm
Diametro minimo foro 140.0 mm
Diametro massimo foro 167.5 mm
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci