Menu Ricerca

Tappo terminale a lamelle 48.2 mm-71.4 mm LDPE - PCR Nero

Codice articolo Essentra :

20749811

Codice articolo precedente:

20749811

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 0,6301 €
250 - 1249 0,4501 €
1250 + 0,405 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

15,75 €

25 x 0,6301 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 48.2 mm
d2 71.4 mm
D 74.0 mm
H 54.0 mm
Diametro minimo foro 48.5 mm
Diametro massimo foro 71.0 mm
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci