Menu Ricerca

Ingranaggio 18.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

Questa ruota dentata è realizzata in POM naturale ed è impiegata per controllare l'accelerazione del movimento in un corpo mobile come ribalte, pannelli e sportelli di elettrodomestici.
Codice articolo Essentra :

10185834

Codice articolo precedente:

104004300005

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 14,7722 €
10 + 12,8744 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

14,77 €

1 x 14,7722 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro mozzo 17.0 mm
Larghezza mozzo 11.0 mm
Larghezza totale 23.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliossimetilene
Colore Naturale
Numero di dentini 18
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci