104000500005
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 9,5066 € |
50 + | 7,655 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bore Diameter | 6.0 mm |
---|---|
Bore Diameter | 0.236 in |
Face Width | 8.0 mm |
Face Width | 0.315 in |
Hub Diameter | 12.0 mm |
Hub Diameter | 0.472 in |
Hub Width | 6.0 mm |
Hub Width | 0.236 in |
Overall Width | 16.0 mm |
Overall Width | 0.63 in |
Full Material | Polyoxymethylene |
Colour | Natural |
Number of Teeth | 21 |
Gear Type | Spur Gear |
Commodity Code | 3926300090 |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Pitch Diameter | 21.0 mm |
Pitch Diameter | 0.827 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare