Menu Ricerca

Position Indicator Anti-Clockwise 20.0 mm 2.5 mm

Orange Polyamide Dial Position Counter has a 5 digit top readout display and socket head grub screw for fitting to the shaft.
Codice articolo:

497604

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 34,5648 €
5 + 31,1083 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

34,56 €

1 x 34,5648 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colour Orange
Full Material Polyamide Based Technopolymer
Readout Type Top
Rotation Anti-Clockwise
Inside Diameter 20.0 mm
Overall Height 66.5 mm
Overall Thickness 37.0 mm
Overall Width 48.0 mm
Number of Display Digits 5
Commodity Code 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci