Menu Ricerca

Position Indicator Clockwise 20.0 mm 2.5 mm

Orange Polyamide Dial Position Counter has a 5 digit top readout display and socket head grub screw for fitting to the shaft.
Codice articolo:

497603

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 39,9263 €
5 + 35,9337 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

39,93 €

1 x 39,9263 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colour Orange
Full Material Polyamide Based Technopolymer
Readout Type Top
Rotation Clockwise
Inside Diameter 20.0 mm
Overall Height 66.5 mm
Overall Thickness 37.0 mm
Overall Width 48.0 mm
Number of Display Digits 5
Commodity Code 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci