Menu Ricerca

Impugnatura 50.0 18.0 32.0 Alluminio

Questa impugnatura offre una presa sicura, antiscivolo e confortevole per varie operazioni manuali. Realizzato in alluminio, è resistente e leggero. La sua forma lo rende perfetto per le applicazioni che richiedono comfort e riduzione della fatica.
Codice articolo Essentra :

20202415

Codice articolo precedente:

20202415

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 9,2865 €
10 - 19 8,3538 €
20 - 49 7,8925 €
50 + 7,4313 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

9,29 €

1 x 9,2865 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo impugnatura Liscio, cieco
d1 50.0
d2 18.0
d4 tol. H7 10.0
Peso g 45.0
Finitura Non lucidato
Materiale Alluminio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci