Menu Ricerca

Impugnatura 50.0 18.0 32.0 Alluminio

Questa impugnatura offre una presa sicura, antiscivolo e confortevole per varie operazioni manuali. Realizzato in alluminio, è resistente e leggero. La sua forma lo rende perfetto per le applicazioni che richiedono comfort e riduzione della fatica.
Codice articolo Essentra :

20202378

Codice articolo precedente:

20202378

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 13,1713 €
10 - 19 11,8593 €
20 - 49 11,193 €
50 + 10,537 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

13,17 €

1 x 13,1713 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo impugnatura Filettato, passante
d1 50.0
d2 18.0
Peso g 44.0
Finitura Lucido
Materiale Alluminio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci