Menu Ricerca

Impugnatura 80.0 25.0 50.0 Alluminio

Questa impugnatura offre una presa sicura, antiscivolo e confortevole per varie operazioni manuali. Realizzato in alluminio, è resistente e leggero. La sua forma lo rende perfetto per le applicazioni che richiedono comfort e riduzione della fatica.
Codice articolo Essentra :

20202354

Codice articolo precedente:

20202354

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 16,2258 €
10 - 19 14,6063 €
20 - 49 13,7965 €
50 + 12,9765 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

16,23 €

1 x 16,2258 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo impugnatura Filettato, passante
d1 80.0
d2 25.0
Peso g 129.0
Finitura Non lucidato
Materiale Alluminio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci