Menu Ricerca

Impugnatura 40.0 14.0 25.0 Alluminio

Questa impugnatura offre una presa sicura, antiscivolo e confortevole per varie operazioni manuali. Realizzato in alluminio, è resistente e leggero. La sua forma lo rende perfetto per le applicazioni che richiedono comfort e riduzione della fatica.
Codice articolo Essentra :

20202323

Codice articolo precedente:

20202323

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 7,3185 €
10 - 19 6,5908 €
20 - 49 6,2218 €
50 + 5,8528 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

7,32 €

1 x 7,3185 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo impugnatura Filettato, passante
d1 40.0
d2 14.0
Peso g 23.0
Finitura Non lucidato
Materiale Alluminio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci