Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le manopole maschio presentano una texture zigrinata sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste durevoli manopole antiurto, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2705 € - 2,6681 € | 9410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 1,9717 € - 4,1406 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Prigioniero filettato
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 10159613 | 0,9021 € - 1,2313 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
|
| 1,5721 € - 2,192 € | 1870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 2,2494 € - 4,7238 € | 1650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,7909 € - 5,861 € | 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 1,2062 € - 1,2062 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,7497 € - 2,7911 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6712 € - 3,6824 € | 10490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3085 € - 4,4047 € | 659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2959 € - 2,1087 € | 3350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,4304 € - 2,192 € | 430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 0,4642 € - 2,5162 € | 2354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,1528 € - 2,1811 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
Prigioniero filettato
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.709 in
18.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare