Le manopole maschio presentano una texture zigrinata sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste durevoli manopole antiurto, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,005 € - 6,8086 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 1,437 € - 2,8582 € | 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 16,5523 € - 46,9736 € | 1334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 0,6082 € - 0,6082 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acciaio zincato
|
Prigioniero filettato
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 10159613 | 0,8801 € - 1,2013 € | 9275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
|
| 10260869 | 0,6204 € - 0,6204 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Acciaio zincato
|
Prigioniero filettato
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
|
| 1,6995 € - 2,0834 € | 7755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,5337 € - 2,3184 € | 1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,7771 € - 5,8319 € | 4907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 1,2395 € - 2,603 € | 1760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 2,1945 € - 4,6086 € | 1650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 1,4816 € - 1,4816 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,7229 € - 5,7181 € | 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 1,3195 € - 2,9017 € | 760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,1768 € - 1,1768 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3071 € - 2,0333 € | 147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,6826 € - 2,7231 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6305 € - 3,5926 € | 10590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 1,7824 € - 3,9104 € | 399 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2522 € - 4,3111 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare