Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le manopole maschio presentano una texture zigrinata sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste durevoli manopole antiurto, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,9662 € - 48,148 € | 1334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 0,6234 € - 0,6234 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acciaio zincato
|
Threaded Stud
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 2,6757 € - 3,2075 € | 1122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,4782 € - 3,8679 € | 1201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,0133 € - 4,1456 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 6,2433 € - 7,5121 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,5678 € - 9,9284 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 9,3052 € - 11,6563 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,4412 € - 10,5516 € | Richiedi il lead time qui |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,5721 € - 2,3764 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,8465 € - 5,9777 € | 4907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,2094 € - 2,2377 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Ottone
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5187 € - 1,5187 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Ottone
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3525 € - 2,9742 € | 485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,827 € - 4,0082 € | 599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Ottone
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3085 € - 4,4189 € | 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Ottone
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5717 € - 2,4448 € | 1840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,3398 € - 2,0842 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,9927 € - 2,4077 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,1103 € - 2,4835 € | 3161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M6