Menu Ricerca

Impugnature scanalate

Disponibile

Le manopole maschio presentano una texture zigrinata sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste durevoli manopole antiurto, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
102 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Materiale filettatura Tipo di montaggio Lunghezza filetto Materiale manopola Acquista
0,6234 € - 0,6234 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
M4
Acciaio zincato
Prigioniero filettato
8.5 mm
PA
16,9662 € - 48,148 € 1334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Acciaio zincato
Male
12.0 mm
Acciaio
10159613 0,9021 € - 1,2313 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
M4
1,742 € - 2,1355 € 7255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
M5
1,4304 € - 2,192 € 580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
M6
0,4642 € - 2,5162 € 2354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M8
2,1528 € - 2,1811 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
M4
Ottone
Prigioniero filettato
16.0 mm
PA
2,2799 € - 2,3075 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
M6
Ottone
Prigioniero filettato
25.0 mm
PA
1,2109 € - 3,0734 € 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
M6
Ottone
Prigioniero filettato
20.0 mm
PA
1,1486 € - 2,9176 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
M6
Ottone
Prigioniero filettato
15.0 mm
PA
1,252 € - 2,1831 € 7800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
M6
2,1103 € - 2,4835 € 3161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
M6
2,2094 € - 2,2377 € 514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
M4
Ottone
Prigioniero filettato
10.0 mm
PA
1,1344 € - 1,2819 € 2497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
M4
1,9717 € - 4,1406 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
M8
Acciaio zincato
Prigioniero filettato
15.0 mm
PA
1,2959 € - 2,1087 € 3350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
M5
2,3369 € - 2,3652 € 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M6
Ottone
Prigioniero filettato
16.0 mm
PA
1,5721 € - 2,3764 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
M6
2,8465 € - 5,9777 € 4907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M8
2,2094 € - 2,2377 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
M5
Ottone
Prigioniero filettato
10.0 mm
PA
  • di 6
Manopola zigrinata 15.0 mm M4 8.5 mm PA Nero

10260852

Fascia di prezzo
0,6234 € - 0,6234 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    8.5 mm
  • Diametro manopola
    15.0 mm
  • Altezza manopola
    8.0 mm
  • Altezza totale
    16.5 mm
Manopola 20.0 mm M8 Acciaio Nero

10209547

Fascia di prezzo
48,148 € - 16,9662 €

Livelli di giacenza
1334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza totale
    36.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale filettatura
    Acciaio zincato
Manopola zigrinata 15.0 mm M4 Nero

10159613

Fascia di prezzo
1,2313 € - 0,9021 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro manopola
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Codice doganale
    3926909790
Manopola zigrinata 23.0 mm M5 Nero

10159668

Fascia di prezzo
2,1355 € - 1,742 €

Livelli di giacenza
7255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    23.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Codice doganale
    3926909790
Manopola zigrinata 23.0 mm M6 Nero

10159705

Fascia di prezzo
2,192 € - 1,4304 €

Livelli di giacenza
580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    23.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Codice doganale
    3926909790
Manopola zigrinata 28.0 mm M8 Nero

10159750

Fascia di prezzo
2,5162 € - 0,4642 €

Livelli di giacenza
2354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro manopola
    28.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Codice doganale
    3926300090
Manopola zigrinata Perno M4 16.0 mm PA Nero

10364246

Fascia di prezzo
2,1811 € - 2,1528 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro manopola
    16.0 mm
  • Altezza manopola
    8.0 mm
  • Altezza totale
    29.0 mm
Manopola zigrinata 25.0 mm Threaded Stud M6 25.0 mm PA Nero

10631874

Fascia di prezzo
2,3075 € - 2,2799 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    11.0 mm
  • Altezza totale
    44.0 mm
Volantino 30.0 mm M6 20.0 mm PA Nero

10333143

Fascia di prezzo
3,0734 € - 1,2109 €

Livelli di giacenza
92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza stelo
    4.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino M6 15.0 mm Acciaio PA

10333136

Fascia di prezzo
2,9176 € - 1,1486 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza stelo
    4.0 mm
  • Colore
    Nero
Manopola zigrinata 23.0 mm M6 Nero

10159699

Fascia di prezzo
2,1831 € - 1,252 €

Livelli di giacenza
7800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    23.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Codice doganale
    3926909790
Manopola zigrinata 23.0 mm M6 Nero

10159736

Fascia di prezzo
2,4835 € - 2,1103 €

Livelli di giacenza
3161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    23.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Codice doganale
    3926300090
Manopola zigrinata Perno M4 10.0 mm PA Nero

10364239

Fascia di prezzo
2,2377 € - 2,2094 €

Livelli di giacenza
514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Diametro manopola
    16.0 mm
  • Altezza manopola
    8.0 mm
  • Altezza totale
    23.0 mm
Manopola zigrinata 15.0 mm M4 Nero

10159637

Fascia di prezzo
1,2819 € - 1,1344 €

Livelli di giacenza
2497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro manopola
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Codice doganale
    3926909790
Manopola zigrinata 22.0 mm M8 15.0 mm PA Nero

10260883

Fascia di prezzo
4,1406 € - 1,9717 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Diametro manopola
    22.0 mm
  • Altezza manopola
    12.0 mm
  • Altezza totale
    27.0 mm
Manopola zigrinata 23.0 mm M5 Nero

10159651

Fascia di prezzo
2,1087 € - 1,2959 €

Livelli di giacenza
3350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    23.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Codice doganale
    3926300090
Manopola zigrinata Perno M6 16.0 mm PA Nero

10364291

Fascia di prezzo
2,3652 € - 2,3369 €

Livelli di giacenza
290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    11.0 mm
  • Altezza totale
    35.0 mm
Manopola zigrinata 23.0 mm M6 Nero

10159712

Fascia di prezzo
2,3764 € - 1,5721 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    23.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Codice doganale
    3926300090
Manopola zigrinata 28.0 mm M8 Nero

10159767

Fascia di prezzo
5,9777 € - 2,8465 €

Livelli di giacenza
4907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro manopola
    28.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Codice doganale
    3926909790
Manopola zigrinata Perno M5 10.0 mm PA Nero

10364260

Fascia di prezzo
2,2377 € - 2,2094 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Altezza manopola
    10.0 mm
  • Altezza totale
    26.0 mm