Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le manopole maschio presentano una texture zigrinata sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste durevoli manopole antiurto, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10260869 | 0,6359 € - 0,6359 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Acciaio zincato
|
Prigioniero filettato
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
|
| 1,2705 € - 2,6681 € | 9410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 2,0793 € - 2,5169 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 7,5773 € - 9,4893 € | Richiedi il lead time qui |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,3189 € - 2,916 € | 575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,9653 € - 11,2031 € | Richiedi il lead time qui |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,1429 € - 3,7768 € | 356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,7354 € - 3,4158 € | 154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,8496 € - 4,4711 € | 655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,8763 € - 5,5542 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 7,1099 € - 8,9228 € | Richiedi il lead time qui |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,4412 € - 10,5516 € | Richiedi il lead time qui |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,3189 € - 2,916 € | 574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,742 € - 2,1355 € | 7255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,5721 € - 2,3764 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,8465 € - 5,9777 € | 4907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,2799 € - 2,3075 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2109 € - 3,0734 € | 267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6429 € - 3,5832 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,0678 € - 3,9373 € | 1640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA