Le manopole maschio presentano una texture zigrinata sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste durevoli manopole antiurto, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6234 € - 0,6234 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acciaio zincato
|
Prigioniero filettato
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 16,9662 € - 48,148 € | 1334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acciaio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare