Menu Ricerca

Impugnature scanalate

Disponibile

Le manopole maschio presentano una texture zigrinata sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste durevoli manopole antiurto, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
102 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Materiale filettatura Tipo di montaggio Lunghezza filetto Materiale manopola Acquista
2,005 € - 6,8086 € 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M6
1,437 € - 2,8582 € 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
M4
16,5523 € - 46,9736 € 1334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Acciaio zincato
Maschio
12.0 mm
Acciaio
0,6082 € - 0,6082 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
M4
Acciaio zincato
Prigioniero filettato
8.5 mm
PA
10159613 0,8801 € - 1,2013 € 525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
M4
10260869 0,6204 € - 0,6204 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
M5
Acciaio zincato
Prigioniero filettato
10.0 mm
PA
1,6995 € - 2,0834 € 7755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
M5
1,5337 € - 2,3184 € 1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
M6
2,7771 € - 5,8319 € 4907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M8
1,2395 € - 2,603 € 1760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
M4
2,1945 € - 4,6086 € 1650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
M6
1,4816 € - 1,4816 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M8
Ottone
Prigioniero filettato
16.0 mm
PA
2,7229 € - 5,7181 € 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M8
1,3195 € - 2,9017 € 760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
M6
Ottone
Prigioniero filettato
30.0 mm
PA
1,1768 € - 1,1768 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
M5
Ottone
Prigioniero filettato
16.0 mm
PA
1,3071 € - 2,0333 € 147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
2,6826 € - 2,7231 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
M8
Acciaio zincato
Prigioniero filettato
25.0 mm
PA
1,6305 € - 3,5926 € 10590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
M6
Ottone
Prigioniero filettato
40.0 mm
PA
1,7824 € - 3,9104 € 399 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
Ottone
Prigioniero filettato
40.0 mm
PA
2,2522 € - 4,3111 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
M10
Ottone
Prigioniero filettato
30.0 mm
PA
  • di 6
Manopola zigrinata 20.0 mm M6 Nero

10246535

Fascia di prezzo
6,8086 € - 2,005 €

Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro corpo
    20.0 mm
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Altezza manopola
    26.0 mm
  • Colore
    Nero
Manopola zigrinata 14.0 mm M4 Nero

10246528

Fascia di prezzo
2,8582 € - 1,437 €

Livelli di giacenza
3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro corpo
    14.0 mm
  • Diametro manopola
    14.0 mm
  • Altezza manopola
    16.0 mm
  • Colore
    Nero
Manopola 20.0 mm M8 Acciaio Nero

10209547

Fascia di prezzo
46,9736 € - 16,5523 €

Livelli di giacenza
1334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza totale
    36.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale filettatura
    Acciaio zincato
Manopola zigrinata 15.0 mm M4 8.5 mm PA Nero

10260852

Fascia di prezzo
0,6082 € - 0,6082 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    8.5 mm
  • Diametro manopola
    15.0 mm
  • Altezza manopola
    8.0 mm
  • Altezza totale
    16.5 mm
Manopola zigrinata 15.0 mm M4 Nero

10159613

Fascia di prezzo
1,2013 € - 0,8801 €

Livelli di giacenza
525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro manopola
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Codice doganale
    3926909790
Manopola zigrinata 15.0 mm M5 10.0 mm PA Nero

10260869

Fascia di prezzo
0,6204 € - 0,6204 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Diametro manopola
    15.0 mm
  • Altezza manopola
    8.0 mm
  • Altezza totale
    18.0 mm
Manopola zigrinata 23.0 mm M5 Nero

10159668

Fascia di prezzo
2,0834 € - 1,6995 €

Livelli di giacenza
7755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    23.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Codice doganale
    3926909790
Manopola zigrinata 23.0 mm M6 Nero

10159712

Fascia di prezzo
2,3184 € - 1,5337 €

Livelli di giacenza
1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    23.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Codice doganale
    3926300090
Manopola zigrinata 28.0 mm M8 Nero

10159767

Fascia di prezzo
5,8319 € - 2,7771 €

Livelli di giacenza
4907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro manopola
    28.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Codice doganale
    3926909790
Manopola zigrinata 15.0 mm M4 Nero

10159620

Fascia di prezzo
2,603 € - 1,2395 €

Livelli di giacenza
1760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro manopola
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Codice doganale
    3926909790
Manopola zigrinata 23.0 mm M6 Nero

10159729

Fascia di prezzo
4,6086 € - 2,1945 €

Livelli di giacenza
1650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    23.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Codice doganale
    3926300090
Manopola zigrinata Perno M8 16.0 mm PA Nero

10364314

Fascia di prezzo
1,4816 € - 1,4816 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Altezza manopola
    13.0 mm
  • Altezza totale
    38.0 mm
Manopola zigrinata 28.0 mm M8 Nero

10159774

Fascia di prezzo
5,7181 € - 2,7229 €

Livelli di giacenza
5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro manopola
    28.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Codice doganale
    3926300090
Volantino 30.0 mm M6 30.0 mm PA Nero

10333150

Fascia di prezzo
2,9017 € - 1,3195 €

Livelli di giacenza
760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza stelo
    4.0 mm
  • Colore
    Nero
Manopola zigrinata Perno M5 16.0 mm PA Nero

10364277

Fascia di prezzo
1,1768 € - 1,1768 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Altezza manopola
    10.0 mm
  • Altezza totale
    32.0 mm
Manopola zigrinata 20.0 mm M6 Nylon Polymer Nero

10188828

Fascia di prezzo
2,0333 € - 1,3071 €

Livelli di giacenza
147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Altezza manopola
    16.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
Manopola zigrinata 32.0 mm Threaded Stud M8 25.0 mm PA Nero

10639634

Fascia di prezzo
2,7231 € - 2,6826 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Altezza manopola
    13.0 mm
  • Altezza totale
    47.0 mm
Volantino 30.0 mm M6 40.0 mm PA Nero

10333167

Fascia di prezzo
3,5926 € - 1,6305 €

Livelli di giacenza
10590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza manopola
    10.0 mm
  • Altezza totale
    55.0 mm
Volantino 40.0 mm M8 40.0 mm PA Nero

10333204

Fascia di prezzo
3,9104 € - 1,7824 €

Livelli di giacenza
399 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza stelo
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino 50.0 mm M10 30.0 mm PA Nero

10333242

Fascia di prezzo
4,3111 € - 2,2522 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Altezza stelo
    10.0 mm
  • Colore
    Nero