Menu Ricerca

Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 25.4 mm Nero PVC flessibile

La presa piatta per le dita offre eccellenti proprietà isolanti con un foro per tappare le barre e le applicazioni di protezione generale.
Codice articolo Essentra :

10168370

Codice articolo precedente:

RRWA-91628-110

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
40 - 399 3,5988 €
400 + 1,6429 €
Confezione standard: 400

Ordina a multipli di 40

Totale ordine:

143,95 €

40 x 3,5988 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Altezza interno 6.4 mm
Larghezza interna 25.4 mm
Lunghezza interno 110.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci