Menu Ricerca

Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 25.4 mm Nero PVC flessibile

La presa piatta per le dita offre eccellenti proprietà isolanti con un foro per tappare le barre e le applicazioni di protezione generale.
Codice articolo Essentra :

10168363

Codice articolo precedente:

RRWA-91624-110

4770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 2,9356 €
250 + 1,3242 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

73,39 €

25 x 2,9356 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Altezza interno 3.2 mm
Larghezza interna 25.4 mm
Lunghezza interno 110.0 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci