Menu Ricerca

Impugnatura terminale per tubo 25.0 mm 19.5 mm Nero

La presa piatta per le dita offre eccellenti proprietà isolanti con un foro per tappare le barre e le applicazioni di protezione generale.
Codice articolo Essentra :

10112540

Codice articolo precedente:

RFWA-91781-025

8200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,5861 €
2000 + 0,2653 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

117,22 €

200 x 0,5861 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Tipo impugnatura Impugnatura sagomata per dita
Forma maniglia Piatto
Diametro foro 19.5 mm
Altezza interno 2.0 mm
Larghezza interna 19.5 mm
Lunghezza interno 25.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci