Menu Ricerca

Impugnature in gomma - Arrotondate

Disponibile

La nostra vasta gamma di impugnature è adatta a una varietà di applicazioni. Disponibile un'ampia scelta di tipologie di manici, compresi quelli con impugnature per le dita che sono ideali per le applicazioni che richiedono una forte presa. L'ampia gamma comprende anche opzioni senza impugnature per le dita, opzioni per carrelli e palmari.

La maggior parte della nostra gamma è realizzata in cloruro di polivinile nero (PVC), tuttavia abbiamo anche un'opzione in PVC flessibile bianco. Il PVC ha il vantaggio di un'alta resistenza agli urti, ha una minore resistenza alle temperature ed è anche meno resistente agli agenti chimici. Le opzioni dell'impugnatura che facilitano la presa sono realizzate in tecnopolimero nero rinforzato a base di poliammide (PA). Questo materiale in fibra di vetro è un materiale estremamente forte e durevole.

Questo materiale flessibile e resistente si adatta alle dimensioni standard delle barre presenti su carrellini, punzonatrici, utensili e altre attrezzature.

Codice Serie: SR1525

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
30 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo impugnatura Diametro foro Lunghezza Acquista
0,4103 € - 0,9923 € 1940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
0,3164 € - 0,5919 € 8150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
0,4822 € - 1,1665 € 11118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
0,3979 € - 0,9691 € 1180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
0,3385 € - 0,8211 € 10350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
0,6632 € - 1,7497 € 793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
75.0 mm
4,5736 € - 4,6013 € 453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
21.0 mm
35.0 mm
0,6425 € - 1,622 € 3840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
75.0 mm
10069103 2,1003 € - 4,4976 € 1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
105.0 mm
0,666 € - 1,6598 € 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
75.0 mm
1,4646 € - 3,6271 € 594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
110.0 mm
1,6028 € - 3,424 € Richiedi il lead time qui
Con presa per le dita
110.0 mm
1,3278 € - 3,2209 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
110.0 mm
5,5823 € - 11,9551 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
400.0 mm
2,3628 € - 5,049 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
110.0 mm
0,952 € - 2,5013 € 795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
110.0 mm
0,543 € - 1,3493 € 328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
75.0 mm
1,9897 € - 4,2655 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
110.0 mm
3,1642 € - 7,6605 € 1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
230.0 mm
2,2799 € - 2,3075 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
12.0 mm
16.0 mm
  • di 2
Impugnatura PVC Nero

10006986

Fascia di prezzo
0,9923 € - 0,4103 €

Livelli di giacenza
1940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura PVC Nero

10006627

Fascia di prezzo
0,5919 € - 0,3164 €

Livelli di giacenza
8150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura PVC Nero

10007082

Fascia di prezzo
1,1665 € - 0,4822 €

Livelli di giacenza
11118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura PVC Nero

10006856

Fascia di prezzo
0,9691 € - 0,3979 €

Livelli di giacenza
1180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura PVC Nero

10006788

Fascia di prezzo
0,8211 € - 0,3385 €

Livelli di giacenza
10350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo Nero

10068861

Fascia di prezzo
1,7497 € - 0,6632 €

Livelli di giacenza
793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    75.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo 35.0 mm 21.0 mm Nero

10222560

Fascia di prezzo
4,6013 € - 4,5736 €

Livelli di giacenza
453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza
    35.0 mm
  • Diametro foro
    21.0 mm
  • Diametro totale
    34.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Impugnatura terminale per tubo Nero

10068854

Fascia di prezzo
1,622 € - 0,6425 €

Livelli di giacenza
3840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    75.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo Nero

10069103

Fascia di prezzo
4,4976 € - 2,1003 €

Livelli di giacenza
1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    105.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Impugnatura terminale per tubo Nero

10104262

Fascia di prezzo
1,6598 € - 0,666 €

Livelli di giacenza
1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    75.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo Nero

10161883

Fascia di prezzo
3,6271 € - 1,4646 €

Livelli di giacenza
594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    110.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo Nero

10170526

Fascia di prezzo
3,424 € - 1,6028 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    110.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo Nero

10161869

Fascia di prezzo
3,2209 € - 1,3278 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    110.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Impugnatura terminale per tubo Nero

10163351

Fascia di prezzo
11,9551 € - 5,5823 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    400.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo Nero

10170540

Fascia di prezzo
5,049 € - 2,3628 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    110.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo Nero

10069080

Fascia di prezzo
2,5013 € - 0,952 €

Livelli di giacenza
795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    110.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo Nero

10104255

Fascia di prezzo
1,3493 € - 0,543 €

Livelli di giacenza
328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    75.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo Nero

10161876

Fascia di prezzo
4,2655 € - 1,9897 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    110.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo Nero

10166123

Fascia di prezzo
7,6605 € - 3,1642 €

Livelli di giacenza
1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    230.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo 12.5 mm 12.0 mm Nero

10222539

Fascia di prezzo
2,3075 € - 2,2799 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza
    16.0 mm
  • Diametro foro
    12.0 mm
  • Diametro totale
    15.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita