Menu Ricerca

Guide telescopiche per cassetti

In produzione

Le guide telescopiche per cassetti sono costituite da più binari interconnessi che si estendono e si ritraggono gradualmente. Questo design consente l'apertura completa dei cassetti, garantendo il pieno accesso al contenuto. La capacità di carico statico è specificata al centro dei binari, attraverso tutti i fori di montaggio.

Realizzate con materiali ad alta resistenza, tra cui acciaio laminato a freddo e acciaio inossidabile, che garantiscono durabilità, capacità di carico e resistenza all'usura e alla corrosione. Sono progettati per supportare pesi da 20 kg per applicazioni leggere fino a 200 kg per applicazioni industriali più pesanti.

Nota: le guide sono vendute singolarmente.

  • Grazie ai materiali utilizzati e alle sezioni esposte dei cuscinetti a sfere, queste guide sono destinate principalmente ad applicazioni interne e pulite, come mobili, sistemi di stoccaggio industriali e applicazioni automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio brunito, Acciaio laminato a freddo Codice Serie: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
72 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Slide length sl Slide travel tr Materiale Load/pair max. kg Acquista
8,569 € - 12,2385 € Richiedi il lead time qui
650.0
650.0
Acciaio laminato a freddo
45.0
5,6785 € - 8,1078 € Richiedi il lead time qui
450.0
450.0
Acciaio laminato a freddo
45.0
64,37 € - 91,963 € Richiedi il lead time qui
508.0
508.0
Acciaio laminato a freddo
200.0
27,9108 € - 39,8725 € Richiedi il lead time qui
400.0
425.0
Acciaio laminato a freddo
80.0
84,091 € - 120,13 € Richiedi il lead time qui
660.0
660.0
Acciaio laminato a freddo
200.0
11,4185 € - 16,318 € Richiedi il lead time qui
304.8
304.8
Acciaio laminato a freddo
60.0
20,1003 € - 28,7103 € Richiedi il lead time qui
450.0
475.0
Acciaio laminato a freddo
80.0
28,7308 € - 41,041 € Richiedi il lead time qui
650.0
674.0
Acciaio laminato a freddo
80.0
20,5923 € - 29,4175 € Richiedi il lead time qui
558.8
558.8
Acciaio laminato a freddo
60.0
30,791 € - 43,993 € Richiedi il lead time qui
700.0
720.0
Acciaio laminato a freddo
80.0
21,9248 € - 31,324 € Richiedi il lead time qui
660.4
660.4
Acciaio laminato a freddo
60.0
17,384 € - 24,8358 € Richiedi il lead time qui
457.2
457.2
Acciaio laminato a freddo
60.0
  • di 4
Guida per cassetti 650.0 650.0 45.0 Acciaio laminato a freddo

20755614

Fascia di prezzo
12,2385 € - 8,569 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Slide length sl
    650.0
  • Slide travel tr
    650.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    256.0
Guida per cassetti 450.0 450.0 45.0 Acciaio laminato a freddo

20755577

Fascia di prezzo
8,1078 € - 5,6785 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    450.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    160.0
Guida per cassetti 508.0 508.0 200.0 Acciaio laminato a freddo

20755300

Fascia di prezzo
91,963 € - 64,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Slide length sl
    508.0
  • Slide travel tr
    508.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    296.0
Guida per cassetti 400.0 425.0 80.0 Acciaio laminato a freddo

20755379

Fascia di prezzo
39,8725 € - 27,9108 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    425.0
  • c
    128.0
  • e
    256.0
  • f
    128.0
Guida per cassetti 660.0 660.0 200.0 Acciaio laminato a freddo

20755331

Fascia di prezzo
120,13 € - 84,091 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Slide length sl
    660.0
  • Slide travel tr
    660.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    449.0
Guida per cassetti 304.8 304.8 60.0 Acciaio laminato a freddo

20755447

Fascia di prezzo
16,318 € - 11,4185 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Slide length sl
    304.8
  • Slide travel tr
    304.8
  • g
    96.0
  • h
    128.0
  • Load/pair max. kg
    60.0
Guida per cassetti 450.0 475.0 80.0 Acciaio laminato a freddo

20755386

Fascia di prezzo
28,7103 € - 20,1003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    475.0
  • c
    160.0
  • e
    320.0
  • f
    160.0
Guida per cassetti 650.0 674.0 80.0 Acciaio laminato a freddo

20755423

Fascia di prezzo
41,041 € - 28,7308 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Slide length sl
    650.0
  • Slide travel tr
    674.0
  • c
    256.0
  • e
    512.0
  • f
    256.0
Guida per cassetti 558.8 558.8 60.0 Acciaio laminato a freddo

20755492

Fascia di prezzo
29,4175 € - 20,5923 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Slide length sl
    558.8
  • Slide travel tr
    558.8
  • b
    352.0
  • c
    416.0
  • d
    25.45
Guida per cassetti 700.0 720.0 80.0 Acciaio laminato a freddo

20755430

Fascia di prezzo
43,993 € - 30,791 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Slide length sl
    700.0
  • Slide travel tr
    720.0
  • c
    288.0
  • e
    576.0
  • f
    288.0
Guida per cassetti 660.4 660.4 60.0 Acciaio laminato a freddo

20755515

Fascia di prezzo
31,324 € - 21,9248 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Slide length sl
    660.4
  • Slide travel tr
    660.4
  • b
    352.0
  • c
    544.0
  • d
    25.45
Guida per cassetti 457.2 457.2 60.0 Acciaio laminato a freddo

20755478

Fascia di prezzo
24,8358 € - 17,384 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Slide length sl
    457.2
  • Slide travel tr
    457.2
  • b
    352.0
  • d
    25.45
  • e
    32.15