Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le guide telescopiche per cassetti sono costituite da più binari interconnessi che si estendono e si ritraggono gradualmente. Questo design consente l'apertura completa dei cassetti, garantendo il pieno accesso al contenuto. La capacità di carico statico è specificata al centro dei binari, attraverso tutti i fori di montaggio.
Realizzate con materiali ad alta resistenza, tra cui acciaio laminato a freddo e acciaio inossidabile, che garantiscono durabilità, capacità di carico e resistenza all'usura e alla corrosione. Sono progettati per supportare pesi da 20 kg per applicazioni leggere fino a 200 kg per applicazioni industriali più pesanti.
Nota: le guide sono vendute singolarmente.
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio brunito, Acciaio laminato a freddo Codice Serie: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza guida | Corsa di scorrimento | Materiale | Load/pair max. kg | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,3175 € - 36,162 € | Richiedi il lead time qui |
300.0
|
310.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
||
| 2,8803 € - 4,1103 € | Richiedi il lead time qui |
200.0
|
200.0
|
Acciaio brunito
|
20.0
|
||
| 2,2653 € - 3,239 € | Richiedi il lead time qui |
250.0
|
250.0
|
Acciaio brunito
|
20.0
|
||
| 32,2363 € - 46,0533 € | Richiedi il lead time qui |
254.0
|
254.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
200.0
|
||
| 38,663 € - 55,2373 € | Richiedi il lead time qui |
304.0
|
304.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
200.0
|
||
| 94,6998 € - 135,2898 € | Richiedi il lead time qui |
711.0
|
711.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
200.0
|
||
| 21,5148 € - 30,7398 € | Richiedi il lead time qui |
500.0
|
525.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
80.0
|
||
| 23,1445 € - 33,0665 € | Richiedi il lead time qui |
550.0
|
574.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
80.0
|
||
| 30,1658 € - 43,091 € | Richiedi il lead time qui |
300.0
|
312.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
||
| 39,1653 € - 55,9548 € | Richiedi il lead time qui |
450.0
|
462.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
||
| 49,2615 € - 70,3663 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
612.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
||
| 84,091 € - 120,13 € | Richiedi il lead time qui |
660.0
|
660.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
200.0
|
||
| 20,1003 € - 28,7103 € | Richiedi il lead time qui |
450.0
|
475.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
80.0
|
||
| 28,7308 € - 41,041 € | Richiedi il lead time qui |
650.0
|
674.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
80.0
|
||
| 30,791 € - 43,993 € | Richiedi il lead time qui |
700.0
|
720.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
80.0
|
||
| 17,384 € - 24,8358 € | Richiedi il lead time qui |
457.2
|
457.2
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
| 20,5923 € - 29,4175 € | Richiedi il lead time qui |
558.8
|
558.8
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
| 21,9248 € - 31,324 € | Richiedi il lead time qui |
660.4
|
660.4
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
| 21,2688 € - 30,381 € | Richiedi il lead time qui |
609.6
|
609.6
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
| 5,6785 € - 8,1078 € | Richiedi il lead time qui |
450.0
|
450.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
45.0