Le guide telescopiche per cassetti sono costituite da più binari interconnessi che si estendono e si ritraggono gradualmente. Questo design consente l'apertura completa dei cassetti, garantendo il pieno accesso al contenuto. La capacità di carico statico è specificata al centro dei binari, attraverso tutti i fori di montaggio.
Realizzate con materiali ad alta resistenza, tra cui acciaio laminato a freddo e acciaio inossidabile, che garantiscono durabilità, capacità di carico e resistenza all'usura e alla corrosione. Sono progettati per supportare pesi da 20 kg per applicazioni leggere fino a 200 kg per applicazioni industriali più pesanti.
Nota: le guide sono vendute singolarmente.
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio brunito, Acciaio laminato a freddo Codice Serie: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza guida | Corsa di scorrimento | Materiale | Load/pair max. kg | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8803 € - 4,1103 € | Richiedi il lead time qui |
200.0
|
200.0
|
Acciaio brunito
|
20.0
|
||
| 25,3175 € - 36,162 € | Richiedi il lead time qui |
300.0
|
310.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
||
| 28,5873 € - 40,836 € | Richiedi il lead time qui |
350.0
|
360.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
||
| 35,3113 € - 50,4403 € | Richiedi il lead time qui |
450.0
|
460.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
||
| 49,2615 € - 70,3663 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
612.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
||
| 2,1013 € - 3,0033 € | Richiedi il lead time qui |
300.0
|
300.0
|
Acciaio brunito
|
20.0
|
||
| 30,1658 € - 43,091 € | Richiedi il lead time qui |
300.0
|
312.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
||
| 39,1653 € - 55,9548 € | Richiedi il lead time qui |
450.0
|
462.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
||
| 32,062 € - 45,8073 € | Richiedi il lead time qui |
400.0
|
410.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
||
| 44,6183 € - 63,7345 € | Richiedi il lead time qui |
500.0
|
512.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
||
| 3,6183 € - 5,166 € | Richiedi il lead time qui |
300.0
|
305.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
30.0
|
||
| 4,0488 € - 5,781 € | Richiedi il lead time qui |
350.0
|
356.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
30.0
|
||
| 10,906 € - 15,58 € | Richiedi il lead time qui |
400.0
|
400.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
| 2,2653 € - 3,239 € | Richiedi il lead time qui |
250.0
|
250.0
|
Acciaio brunito
|
20.0
|
||
| 51,578 € - 73,677 € | Richiedi il lead time qui |
406.0
|
406.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
200.0
|
||
| 11,4185 € - 16,318 € | Richiedi il lead time qui |
304.8
|
304.8
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
| 20,5923 € - 29,4175 € | Richiedi il lead time qui |
558.8
|
558.8
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
| 21,9248 € - 31,324 € | Richiedi il lead time qui |
660.4
|
660.4
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
| 84,091 € - 120,13 € | Richiedi il lead time qui |
660.0
|
660.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
200.0
|
||
| 20,1003 € - 28,7103 € | Richiedi il lead time qui |
450.0
|
475.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
80.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare