Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le guide telescopiche per cassetti sono costituite da più binari interconnessi che si estendono e si ritraggono gradualmente. Questo design consente l'apertura completa dei cassetti, garantendo il pieno accesso al contenuto. La capacità di carico statico è specificata al centro dei binari, attraverso tutti i fori di montaggio.
Realizzate con materiali ad alta resistenza, tra cui acciaio laminato a freddo e acciaio inossidabile, che garantiscono durabilità, capacità di carico e resistenza all'usura e alla corrosione. Sono progettati per supportare pesi da 20 kg per applicazioni leggere fino a 200 kg per applicazioni industriali più pesanti.
Nota: le guide sono vendute singolarmente.
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio brunito, Acciaio laminato a freddo Codice Serie: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza guida | Corsa di scorrimento | Materiale | Load/pair max. kg | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,569 € - 12,2385 € | Richiedi il lead time qui |
650.0
|
650.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
45.0
|
||
| 4,8175 € - 6,8778 € | Richiedi il lead time qui |
400.0
|
406.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
30.0
|
||
| 13,7248 € - 19,6083 € | Richiedi il lead time qui |
500.0
|
500.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
| 3,075 € - 4,387 € | Richiedi il lead time qui |
400.0
|
400.0
|
Acciaio brunito
|
20.0
|
||
| 3,485 € - 4,9713 € | Richiedi il lead time qui |
450.0
|
450.0
|
Acciaio brunito
|
20.0
|
||
| 21,853 € - 31,2215 € | Richiedi il lead time qui |
250.0
|
260.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
||
| 42,025 € - 60,0343 € | Richiedi il lead time qui |
550.0
|
560.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
||
| 48,1545 € - 68,798 € | Richiedi il lead time qui |
550.0
|
562.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
||
| 30,791 € - 43,993 € | Richiedi il lead time qui |
700.0
|
720.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
80.0
|
||
| 17,384 € - 24,8358 € | Richiedi il lead time qui |
457.2
|
457.2
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
| 3,7925 € - 5,412 € | Richiedi il lead time qui |
300.0
|
300.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
45.0
|
||
| 6,642 € - 9,4915 € | Richiedi il lead time qui |
500.0
|
500.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
45.0
|
||
| 9,4095 € - 13,448 € | Richiedi il lead time qui |
700.0
|
700.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
45.0
|
||
| 21,2688 € - 30,381 € | Richiedi il lead time qui |
609.6
|
609.6
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
| 5,6785 € - 8,1078 € | Richiedi il lead time qui |
450.0
|
450.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
45.0
|
||
| 3,0853 € - 4,4075 € | Richiedi il lead time qui |
250.0
|
254.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
30.0
|
||
| 8,364 € - 11,9413 € | Richiedi il lead time qui |
500.0
|
508.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
30.0
|
||
| 32,2363 € - 46,0533 € | Richiedi il lead time qui |
254.0
|
254.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
200.0
|
||
| 38,663 € - 55,2373 € | Richiedi il lead time qui |
304.0
|
304.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
200.0
|
||
| 32,4618 € - 46,371 € | Richiedi il lead time qui |
350.0
|
362.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0