10432532
EFA04-34-PR4
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 + | 9,9196 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Comprende | Rivetti |
| Comprende | Cuscinetto adesivo |
| Tipo | Ad angolo |
| Distanza tra fori di fissaggio | 0.453 in |
| Distanza tra fori di fissaggio | 11.5 mm |
| Diametro foro | 0.142 in |
| Diametro foro | 3.6 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Metodo di montaggio | Cuscinetto adesivo |
| Quantità per confezione | 105 |
| Raggio | 30.0 mm |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare