Menu Ricerca

Guide luminose rigide

In produzione

Le guide di luce sono componenti ottici progettati per convogliare la luce emessa da un LED verso un punto specifico. Rappresentano una soluzione ottimale per migliorare la visibilità in display elettronici e pannelli di controllo.

Queste guide di luce consentono soluzioni progettuali versatili per diverse applicazioni. La struttura compatta e a basso profilo le rende ideali per dispositivi dalle dimensioni ridotte, mentre la compatibilità con LED a montaggio superficiale ne consente un'integrazione perfetta all'interno di assemblaggi elettronici su PCB.

Oltre a migliorare la trasmissione della luce, le guide ottiche offrono una protezione efficace contro le scariche elettrostatiche (ESD), isolando fisicamente il LED e il circuito stampato dal contatto esterno.

  • Disponibili in versione a cupola o piatta.
Materiale: Policarbonato Colore: Trasparente Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
83 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro di montaggio Lunghezza Tipo Acquista
Richiedi il lead time qui
3.1 mm
7 mm
3
Richiedi il lead time qui
3.1 mm
9 mm
3
Richiedi il lead time qui
2.9 mm
25.4 mm
2
Richiedi il lead time qui
3.1 mm
10 mm
2
Richiedi il lead time qui
2.9 mm
4.8 mm
2
Richiedi il lead time qui
2.9 mm
12.7 mm
2
Richiedi il lead time qui
2.9 mm
19.1 mm
2
Richiedi il lead time qui
2.9 mm
9 mm
2
Richiedi il lead time qui
5 mm
2.5 mm
1
Richiedi il lead time qui
5 mm
25.4 mm
2
Richiedi il lead time qui
5 mm
9.5 mm
2
Richiedi il lead time qui
5 mm
15.9 mm
2
Richiedi il lead time qui
5 mm
15.9 mm
1
Richiedi il lead time qui
2.9 mm
5 mm
2
Richiedi il lead time qui
2.9 mm
15.9 mm
2
Richiedi il lead time qui
2.9 mm
7 mm
2
Richiedi il lead time qui
5 mm
25.4 mm
1
Richiedi il lead time qui
5 mm
31.8 mm
2
Richiedi il lead time qui
5 mm
8.9 mm
2
Richiedi il lead time qui
5 mm
19.1 mm
2
  • di 5
Guide luminose rigide 0.276 in 0.121 in Policarbonato Trasparente

20816704


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Lunghezza
    7 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.1 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.354 in 0.121 in Policarbonato Trasparente

20816759


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Lunghezza
    9 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.1 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 1.000 in 0.115 in Policarbonato Trasparente

20816773


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    25.4 mm
  • Diametro foro di montaggio
    2.9 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.394 in 0.121 in Policarbonato Trasparente

20816780


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    10 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.1 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.188 in 0.115 in Policarbonato Trasparente

20816810


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    4.8 mm
  • Diametro foro di montaggio
    2.9 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.500 in 0.115 in Policarbonato Trasparente

20816896


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    12.7 mm
  • Diametro foro di montaggio
    2.9 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.750 in 0.115 in Policarbonato Trasparente

20816933


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    19.1 mm
  • Diametro foro di montaggio
    2.9 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.354 in 0.115 in Policarbonato Trasparente

20816964


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    9 mm
  • Diametro foro di montaggio
    2.9 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.100 in 0.195 in Policarbonato Trasparente

20816971


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Lunghezza
    2.5 mm
  • Diametro foro di montaggio
    5 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 1.000 in 0.195 in Policarbonato Trasparente

20817039


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    25.4 mm
  • Diametro foro di montaggio
    5 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.375 in 0.195 in Policarbonato Trasparente

20817091


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    9.5 mm
  • Diametro foro di montaggio
    5 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.625 in 0.195 in Policarbonato Trasparente

20817121


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    15.9 mm
  • Diametro foro di montaggio
    5 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.625 in 0.195 in Policarbonato Trasparente

20817176


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Lunghezza
    15.9 mm
  • Diametro foro di montaggio
    5 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.197 in 0.115 in Policarbonato Trasparente

20816902


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    5 mm
  • Diametro foro di montaggio
    2.9 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.625 in 0.115 in Policarbonato Trasparente

20816919


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    15.9 mm
  • Diametro foro di montaggio
    2.9 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.276 in 0.115 in Policarbonato Trasparente

20816940


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    7 mm
  • Diametro foro di montaggio
    2.9 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 1.000 in 0.195 in Policarbonato Trasparente

20816988


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Lunghezza
    25.4 mm
  • Diametro foro di montaggio
    5 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 1.250 in 0.195 in Policarbonato Trasparente

20817053


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    31.8 mm
  • Diametro foro di montaggio
    5 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.350 in 0.195 in Policarbonato Trasparente

20817084


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    8.9 mm
  • Diametro foro di montaggio
    5 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.750 in 0.195 in Policarbonato Trasparente

20817138


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    19.1 mm
  • Diametro foro di montaggio
    5 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm