Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le guide lineari sono un sistema di supporto del movimento lineare utilizzato per guidare e sostenere i componenti in movimento in direzione lineare. Le guide lineari sono costituite da due componenti principali: una guida e un carrello. La guida è una trave lunga e diritta fissata a una superficie permanente. Il carrello è un blocco mobile che scorre lungo la guida. Il carrello comprende cuscinetti che entrano in contatto con la guida e offrono un movimento lineare a basso attrito.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.
In generale, i carrelli saranno portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222,8145 € - 278,513 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2320.0
|
||
| 228,1035 € - 285,1345 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2380.0
|
||
| 139,7793 € - 174,7215 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1420.0
|
||
| 161,0378 € - 201,2998 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1660.0
|
||
| 339,8285 € - 424,7908 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
3640.0
|
||
| 366,4273 € - 458,0315 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
3940.0
|
||
| 71,0735 € - 88,8368 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
640.0
|
||
| 39,565 € - 49,4563 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
340.0
|
||
| 64,9235 € - 81,1493 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
580.0
|
||
| 33,3843 € - 41,7278 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
280.0
|
||
| 318,5393 € - 398,1715 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
3400.0
|
||
| 254,7023 € - 318,3753 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2680.0
|
||
| 286,631 € - 358,2888 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
3040.0
|
||
| 182,3373 € - 227,919 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1900.0
|
||
| 217,4845 € - 271,8505 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2260.0
|
||
| 260,0425 € - 325,048 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2740.0
|
||
| 89,8105 € - 112,258 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
820.0
|
||
| 102,131 € - 127,6638 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
940.0
|
||
| 244,073 € - 305,0913 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2560.0
|
||
| 249,403 € - 311,7538 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2620.0