Le guide lineari sono un sistema di supporto del movimento lineare utilizzato per guidare e sostenere i componenti in movimento in direzione lineare. Le guide lineari sono costituite da due componenti principali: una guida e un carrello. La guida è una trave lunga e diritta fissata a una superficie permanente. Il carrello è un blocco mobile che scorre lungo la guida. Il carrello comprende cuscinetti che entrano in contatto con la guida e offrono un movimento lineare a basso attrito.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.
In generale, i carrelli saranno portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592,5935 € - 740,7368 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2920.0
|
||
| 655,6515 € - 819,5695 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3240.0
|
||
| 718,7095 € - 898,392 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3560.0
|
||
| 352,846 € - 441,0575 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1720.0
|
||
| 400,16 € - 500,20 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1960.0
|
||
| 543,578 € - 679,4725 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Fissaggio posteriore
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2040.0
|
||
| 597,7903 € - 747,2353 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Fissaggio posteriore
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2250.0
|
||
| 706,1635 € - 882,7095 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Fissaggio posteriore
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2670.0
|
||
| 651,9615 € - 814,957 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Fissaggio posteriore
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2460.0
|
||
| 814,547 € - 1.018,1838 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Fissaggio posteriore
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3090.0
|
||
| 639,8768 € - 799,8485 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3160.0
|
||
| 671,4263 € - 839,2803 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3320.0
|
||
| 734,4945 € - 918,113 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3640.0
|
||
| 98,0105 € - 122,508 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Fissaggio posteriore
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
360.0
|
||
| 572,0935 € - 715,1118 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3940.0
|
||
| 48,1955 € - 60,2495 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
280.0
|
||
| 61,1413 € - 76,424 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
360.0
|
||
| 805,4245 € - 1.006,7755 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
4000.0
|
||
| 179,5288 € - 224,4135 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Fissaggio posteriore
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
675.0
|
||
| 152,4175 € - 190,5168 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Fissaggio posteriore
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
570.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare