Le guide lineari sono un sistema di supporto del movimento lineare utilizzato per guidare e sostenere i componenti in movimento in direzione lineare. Le guide lineari sono costituite da due componenti principali: una guida e un carrello. La guida è una trave lunga e diritta fissata a una superficie permanente. Il carrello è un blocco mobile che scorre lungo la guida. Il carrello comprende cuscinetti che entrano in contatto con la guida e offrono un movimento lineare a basso attrito.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.
In generale, i carrelli saranno portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146,411 € - 183,0138 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1000.0
|
||
| 103,9248 € - 129,9085 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
700.0
|
||
| 112,3708 € - 140,466 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
760.0
|
||
| 318,5598 € - 398,2023 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
2140.0
|
||
| 445,342 € - 556,6775 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3040.0
|
||
| 487,5925 € - 609,4958 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3340.0
|
||
| 194,4425 € - 243,0583 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1160.0
|
||
| 281,588 € - 351,985 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1720.0
|
||
| 334,6318 € - 418,2923 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
2040.0
|
||
| 576,8188 € - 721,026 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2840.0
|
||
| 687,1703 € - 858,9603 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3400.0
|
||
| 702,945 € - 878,6813 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3480.0
|
||
| 529,5355 € - 661,9143 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2600.0
|
||
| 206,6195 € - 258,2795 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Fissaggio posteriore
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
780.0
|
||
| 750,2385 € - 937,793 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3720.0
|
||
| 125,1013 € - 156,374 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Fissaggio posteriore
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
465.0
|
||
| 70,4278 € - 88,0373 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Fissaggio posteriore
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
255.0
|
||
| 419,1635 € - 523,9493 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2040.0
|
||
| 321,3375 € - 401,6668 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1560.0
|
||
| 781,7675 € - 977,2145 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3880.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare