Le guide lineari sono un sistema di supporto del movimento lineare utilizzato per guidare e sostenere i componenti in movimento in direzione lineare. Le guide lineari sono costituite da due componenti principali: una guida e un carrello. La guida è una trave lunga e diritta fissata a una superficie permanente. Il carrello è un blocco mobile che scorre lungo la guida. Il carrello comprende cuscinetti che entrano in contatto con la guida e offrono un movimento lineare a basso attrito.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.
In generale, i carrelli saranno portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546,284 € - 682,855 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
3400.0
|
||
| 571,1915 € - 713,9945 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
3560.0
|
||
| 194,4425 € - 243,0583 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1160.0
|
||
| 281,588 € - 351,985 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1720.0
|
||
| 136,3045 € - 170,3755 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
840.0
|
||
| 533,8508 € - 667,316 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
3320.0
|
||
| 123,5843 € - 154,4778 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
600.0
|
||
| 155,0928 € - 193,8685 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
760.0
|
||
| 596,0888 € - 745,1135 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
3720.0
|
||
| 639,6923 € - 799,6128 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
4000.0
|
||
| 496,51 € - 620,6375 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
3080.0
|
||
| 583,6555 € - 729,5745 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
3640.0
|
||
| 446,7053 € - 558,379 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
2760.0
|
||
| 111,1715 € - 138,9593 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
680.0
|
||
| 766,003 € - 957,5038 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3800.0
|
||
| 797,5525 € - 996,9355 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3960.0
|
||
| 107,8095 € - 134,767 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
520.0
|
||
| 781,7675 € - 977,2145 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3880.0
|
||
| 352,846 € - 441,0575 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1720.0
|
||
| 592,5935 € - 740,7368 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2920.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare