Le guide lineari sono un sistema di supporto del movimento lineare utilizzato per guidare e sostenere i componenti in movimento in direzione lineare. Le guide lineari sono costituite da due componenti principali: una guida e un carrello. La guida è una trave lunga e diritta fissata a una superficie permanente. Il carrello è un blocco mobile che scorre lungo la guida. Il carrello comprende cuscinetti che entrano in contatto con la guida e offrono un movimento lineare a basso attrito.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.
In generale, i carrelli saranno portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790,77 € - 988,46 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3615.0
|
||
| 96,85 € - 121,06 € | Richiedi il lead time qui |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
300.0
|
||
| 768,90 € - 961,12 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3510.0
|
||
| 549,06 € - 686,32 € | Richiedi il lead time qui |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
1740.0
|
||
| 699,93 € - 874,91 € | Richiedi il lead time qui |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
2220.0
|
||
| 1.106,16 € - 1.382,70 € | Richiedi il lead time qui |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
3540.0
|
||
| 834,45 € - 1.043,06 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3825.0
|
||
| 484,88 € - 606,10 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2250.0
|
||
| 282,40 € - 353,00 € | Richiedi il lead time qui |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
900.0
|
||
| 327,46 € - 409,33 € | Richiedi il lead time qui |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
1020.0
|
||
| 353,70 € - 442,12 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
3220.0
|
||
| 253,22 € - 316,52 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2260.0
|
||
| 110,07 € - 137,59 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1000.0
|
||
| 27,54 € - 34,42 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
220.0
|
||
| 272,06 € - 340,08 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2440.0
|
||
| 309,73 € - 387,16 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2800.0
|
||
| 53,11 € - 66,39 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
460.0
|
||
| 259,51 € - 324,39 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2320.0
|
||
| 59,62 € - 74,53 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
520.0
|
||
| 206,10 € - 257,63 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1840.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare