Le guide lineari sono un sistema di supporto del movimento lineare utilizzato per guidare e sostenere i componenti in movimento in direzione lineare. Le guide lineari sono costituite da due componenti principali: una guida e un carrello. La guida è una trave lunga e diritta fissata a una superficie permanente. Il carrello è un blocco mobile che scorre lungo la guida. Il carrello comprende cuscinetti che entrano in contatto con la guida e offrono un movimento lineare a basso attrito.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.
In generale, i carrelli saranno portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499,4108 € - 624,266 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3880.0
|
||
| 432,304 € - 540,38 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3340.0
|
||
| 365,1665 € - 456,453 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2800.0
|
||
| 469,5833 € - 586,9765 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3640.0
|
||
| 409,918 € - 512,3975 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3160.0
|
||
| 484,5175 € - 605,6418 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3760.0
|
||
| 477,0555 € - 596,3143 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3700.0
|
||
| 213,9073 € - 267,3815 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1420.0
|
||
| 369,2665 € - 461,5883 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
2500.0
|
||
| 327,0058 € - 408,7598 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
2200.0
|
||
| 360,8205 € - 451,0205 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
2440.0
|
||
| 222,3635 € - 277,9493 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1480.0
|
||
| 281,5163 € - 351,8928 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1900.0
|
||
| 301,6678 € - 377,0873 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
2020.0
|
||
| 352,3745 € - 440,4733 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
2380.0
|
||
| 205,4715 € - 256,8343 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1360.0
|
||
| 230,7993 € - 288,4965 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1540.0
|
||
| 112,3708 € - 140,466 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
760.0
|
||
| 256,168 € - 320,21 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1720.0
|
||
| 247,7118 € - 309,6423 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1660.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare