Le guide lineari sono un sistema di supporto del movimento lineare utilizzato per guidare e sostenere i componenti in movimento in direzione lineare. Le guide lineari sono costituite da due componenti principali: una guida e un carrello. La guida è una trave lunga e diritta fissata a una superficie permanente. Il carrello è un blocco mobile che scorre lungo la guida. Il carrello comprende cuscinetti che entrano in contatto con la guida e offrono un movimento lineare a basso attrito.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.
In generale, i carrelli saranno portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717,4283 € - 896,7828 € | Richiedi il lead time qui |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
2220.0
|
||
| 944,558 € - 1.180,6975 € | Richiedi il lead time qui |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
2940.0
|
||
| 982,4113 € - 1.228,0115 € | Richiedi il lead time qui |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
3060.0
|
||
| 755,2918 € - 944,1173 € | Richiedi il lead time qui |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
2340.0
|
||
| 144,2893 € - 180,359 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1120.0
|
||
| 197,866 € - 247,3325 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
1480.0
|
||
| 227,6833 € - 284,6015 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
1720.0
|
||
| 275,6738 € - 344,5948 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2080.0
|
||
| 372,6285 € - 465,7908 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2860.0
|
||
| 417,38 € - 521,725 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3220.0
|
||
| 298,0598 € - 372,5773 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2260.0
|
||
| 387,5525 € - 484,4355 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2980.0
|
||
| 424,8318 € - 531,0423 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3280.0
|
||
| 312,9633 € - 391,2015 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2380.0
|
||
| 357,7045 € - 447,1358 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2740.0
|
||
| 242,6175 € - 303,2668 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
1840.0
|
||
| 327,8873 € - 409,8565 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2500.0
|
||
| 395,0145 € - 493,7733 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3040.0
|
||
| 402,4458 € - 503,0598 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3100.0
|
||
| 350,2733 € - 437,839 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2680.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare