Menu Ricerca

Guide lineari con rulli ad aghi

In produzione

Le gabbie lineari a rulli ad aghi sono componenti di precisione che garantiscono un movimento lineare fluido e a basso attrito in applicazioni ad alta capacità di carico.

Rispetto ai cuscinetti a sfere standard, le gabbie lineari a rulli offrono una maggiore capacità di carico per unità di dimensione. Ideali per applicazioni con vincoli di spazio.

Funzionano tramite rotolamento su binario anziché scorrimento, riducendo gli sprechi di energia e migliorando l'efficienza. La loro struttura robusta aiuta a prevenire disallineamenti e deformazioni, garantendo un movimento stabile anche sotto carichi pesanti.

  • Utilizzati frequentemente per migliorare la precisione del movimento e la distribuzione del peso.
  • La capacità di sopportare pesi enormi le rende ideali per macchinari di precisione, sistemi robotici e attuatori lineari per impieghi gravosi.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
50 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Acquista
Richiedi il lead time qui
7.0
17.8
130.0
30.0
3.5
1000.0
18500.0
154,8058 € - 154,8058 € Richiedi il lead time qui
7.0
17.8
13.0
30.0
3.5
100.0
1850.0
1.323,357 € - 1.323,357 € Richiedi il lead time qui
6.0
13.8
160.0
25.0
3.0
1000.0
12500.0
774,039 € - 774,039 € Richiedi il lead time qui
7.0
17.8
65.0
30.0
3.5
500.0
9250.0
264,6755 € - 264,6755 € Richiedi il lead time qui
6.0
13.8
32.0
25.0
3.0
200.0
2500.0
397,003 € - 397,003 € Richiedi il lead time qui
6.0
13.8
48.0
25.0
3.0
300.0
3750.0
459,4255 € - 459,4255 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.8
85.0
20.0
2.5
500.0
3650.0
428,04 € - 428,04 € Richiedi il lead time qui
4.0
4.8
120.0
10.0
2.0
500.0
1250.0
684,864 € - 684,864 € Richiedi il lead time qui
4.0
4.8
192.0
10.0
2.0
800.0
2000.0
794,0163 € - 794,0163 € Richiedi il lead time qui
6.0
13.8
96.0
25.0
3.0
600.0
7500.0
799,008 € - 799,008 € Richiedi il lead time qui
4.5
6.8
210.0
15.0
2.0
1000.0
4000.0
599,256 € - 599,256 € Richiedi il lead time qui
4.0
4.8
168.0
10.0
2.0
700.0
1750.0
171,216 € - 171,216 € Richiedi il lead time qui
4.0
4.8
48.0
10.0
2.0
200.0
500.0
719,1093 € - 719,1093 € Richiedi il lead time qui
4.5
6.8
189.0
15.0
2.0
900.0
3600.0
513,648 € - 513,648 € Richiedi il lead time qui
4.0
4.8
144.0
10.0
2.0
600.0
1500.0
551,327 € - 551,327 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.8
102.0
20.0
2.5
600.0
4380.0
319,6053 € - 319,6053 € Richiedi il lead time qui
4.5
6.8
84.0
15.0
2.0
400.0
1600.0
856,08 € - 856,08 € Richiedi il lead time qui
4.0
4.8
240.0
10.0
2.0
1000.0
2500.0
918,8613 € - 918,8613 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.8
170.0
20.0
2.5
1000.0
7300.0
79,8988 € - 79,8988 € Richiedi il lead time qui
4.5
6.8
21.0
15.0
2.0
100.0
400.0
  • di 3
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 1000.0 Acciaio

20761707


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 100.0 Acciaio

20761615

Fascia di prezzo
154,8058 € - 154,8058 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    100.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 1000.0 Acciaio

20761608

Fascia di prezzo
1.323,357 € - 1.323,357 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 500.0 Acciaio

20761653

Fascia di prezzo
774,039 € - 774,039 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    500.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 200.0 Acciaio

20761523

Fascia di prezzo
264,6755 € - 264,6755 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    200.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 300.0 Acciaio

20761530

Fascia di prezzo
397,003 € - 397,003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    300.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 500.0 Acciaio

20761455

Fascia di prezzo
459,4255 € - 459,4255 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    500.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 500.0 Acciaio

20761257

Fascia di prezzo
428,04 € - 428,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    500.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 800.0 Acciaio

20761288

Fascia di prezzo
684,864 € - 684,864 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    800.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 600.0 Acciaio

20761561

Fascia di prezzo
794,0163 € - 794,0163 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    600.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 1000.0 Acciaio

20761400

Fascia di prezzo
799,008 € - 799,008 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 700.0 Acciaio

20761271

Fascia di prezzo
599,256 € - 599,256 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    700.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 200.0 Acciaio

20761226

Fascia di prezzo
171,216 € - 171,216 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    200.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 900.0 Acciaio

20761394

Fascia di prezzo
719,1093 € - 719,1093 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    900.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 600.0 Acciaio

20761264

Fascia di prezzo
513,648 € - 513,648 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    600.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 600.0 Acciaio

20761462

Fascia di prezzo
551,327 € - 551,327 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    600.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 400.0 Acciaio

20761349

Fascia di prezzo
319,6053 € - 319,6053 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    400.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 1000.0 Acciaio

20761301

Fascia di prezzo
856,08 € - 856,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 1000.0 Acciaio

20761509

Fascia di prezzo
918,8613 € - 918,8613 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 100.0 Acciaio

20761318

Fascia di prezzo
79,8988 € - 79,8988 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    100.0
  • w1
    15.0