Le gabbie lineari a rulli ad aghi sono componenti di precisione che garantiscono un movimento lineare fluido e a basso attrito in applicazioni ad alta capacità di carico.
Rispetto ai cuscinetti a sfere standard, le gabbie lineari a rulli offrono una maggiore capacità di carico per unità di dimensione. Ideali per applicazioni con vincoli di spazio.
Funzionano tramite rotolamento su binario anziché scorrimento, riducendo gli sprechi di energia e migliorando l'efficienza. La loro struttura robusta aiuta a prevenire disallineamenti e deformazioni, garantendo un movimento stabile anche sotto carichi pesanti.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1004
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Capacità di carico dinamico C | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342,432 € - 342,432 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
4.8
|
96.0
|
10.0
|
2.0
|
400.0
|
1000.0
|
||
| 256,824 € - 256,824 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
4.8
|
72.0
|
10.0
|
2.0
|
300.0
|
750.0
|
||
| 257,6645 € - 257,6645 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.8
|
68.0
|
20.0
|
2.5
|
400.0
|
2920.0
|
||
| 132,3378 € - 132,3378 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
13.8
|
16.0
|
25.0
|
3.0
|
100.0
|
1250.0
|
||
| 661,6785 € - 661,6785 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
13.8
|
80.0
|
25.0
|
3.0
|
500.0
|
6250.0
|
||
| 559,3015 € - 559,3015 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
6.8
|
147.0
|
15.0
|
2.0
|
700.0
|
2800.0
|
||
| 735,0993 € - 735,0993 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.8
|
136.0
|
20.0
|
2.5
|
800.0
|
5840.0
|
||
| 926,354 € - 926,354 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
13.8
|
112.0
|
25.0
|
3.0
|
700.0
|
8720.0
|
||
| 309,6115 € - 309,6115 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
17.8
|
26.0
|
30.0
|
3.5
|
200.0
|
3700.0
|
||
| 464,4275 € - 464,4275 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
17.8
|
39.0
|
30.0
|
3.5
|
300.0
|
5500.0
|
||
| Richiedi il lead time qui |
7.0
|
17.8
|
105.0
|
30.0
|
3.5
|
800.0
|
14800.0
|
|||
| 551,327 € - 551,327 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.8
|
102.0
|
20.0
|
2.5
|
600.0
|
4380.0
|
||
| 918,8613 € - 918,8613 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.8
|
170.0
|
20.0
|
2.5
|
1000.0
|
7300.0
|
||
| 799,008 € - 799,008 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
6.8
|
210.0
|
15.0
|
2.0
|
1000.0
|
4000.0
|
||
| 91,8913 € - 91,8913 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.8
|
17.0
|
20.0
|
2.5
|
100.0
|
730.0
|
||
| 171,216 € - 171,216 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
4.8
|
48.0
|
10.0
|
2.0
|
200.0
|
500.0
|
||
| 513,648 € - 513,648 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
4.8
|
144.0
|
10.0
|
2.0
|
600.0
|
1500.0
|
||
| 856,08 € - 856,08 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
4.8
|
240.0
|
10.0
|
2.0
|
1000.0
|
2500.0
|
||
| 239,7065 € - 239,7065 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
6.8
|
63.0
|
15.0
|
2.0
|
300.0
|
1200.0
|
||
| 286,4875 € - 286,4875 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
6.8
|
105.0
|
15.0
|
2.0
|
500.0
|
2000.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare