Menu Ricerca

Guida schede verticale M3 2.0 mm 160.0 mm PS Blu

Guida schede a montaggio verticale a vite con meccanismo di blocco per fissare in posizione le schede PCB e proteggerle da rimozioni accidentali. Comprende viti e rondelle di montaggio.
Codice articolo Essentra :

10113851

Codice articolo precedente:

VMCGN160-M3-L-K

33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 2,6799 €
500 - 999 2,4855 €
1000 + 2,3605 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

267,99 €

100 x 2,6799 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Blu
Metodo di montaggio Vite
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M3
Spessore pannello accettato 2.0 mm
Altezza 160.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci