Le guida schede sono utilizzate per montare circuiti stampati in spazi ristretti, ad esempio su rack per PCB. La guida schede orizzontale è ideale per il montaggio orizzontale del circuito nelle diverse applicazioni. Disponibili per vari metodi di montaggio e soluzioni di supporto.
Codice Serie: SRRN
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Spessore pannello accettato | Distanza tra fori di fissaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10317006 | 1,2791 € - 1,2791 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8 in
203.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
7 in
177.8 mm
|
|
| Richiedi il lead time qui |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
|||
| 4,2378 € - 4,2378 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 ft
1.2 m
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare