10321911
TCG1-3.300-23
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 + | 1,1538 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Metodo di montaggio | A scatto |
| Spessore pannello accettato | 0.063 in |
| Spessore pannello accettato | 1.6 mm |
| Distanza tra fori di fissaggio | 3 in |
| Distanza tra fori di fissaggio | 76.2 mm |
| Lunghezza totale | 3.299 in |
| Lunghezza totale | 83.8 mm |
| Larghezza totale | 7.3 mm |
| Larghezza totale | 0.287 in |
| Intervallo spessore pannello | 0.063 in |
| Intervallo spessore pannello | 1.6 mm |
| Materiale (nome esteso) | Policarbonato |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare