Menu Ricerca

Guida schede orizzontale A spingere 1.6 mm 63.5 mm Nylon 6/6

Snap-in PCB card guide for horizontally mounted boards. Manufactured with material rated UL94-V0
Codice articolo Essentra :

10319994

Codice articolo precedente:

RSSHG-251-165

1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 1,2649 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

632,45 €

500 x 1,2649 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Metodo di montaggio A scatto
Spessore pannello accettato 1.6 mm
Distanza tra fori di fissaggio 38.1 mm
Lunghezza totale 63.5 mm
Larghezza totale 7.1 mm
Intervallo spessore pannello 1.2 - 2.3 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci