Menu Ricerca

Guida luci LED 1 3.0 mm 12.7 mm Trasparente

Tubi luminosi verticali trasparenti progettati per trasportare la luce dai LED montati su PCB a un pannello di visualizzazione. Questo articolo ha la parte superiore piatta.
Codice articolo Essentra :

10113639

Codice articolo precedente:

VLP2-F-1

16652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,5082 €
5000 + 0,4693 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

508,20 €

1000 x 0,5082 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Trasparente
Materiale (nome esteso) Policarbonato
Forma testa Piatto
Diametro foro 2.4 mm
Lunghezza distanza tra i fori 7.5 mm
Larghezza totale 10.0 mm
Diametro tubo 3.0 mm
Lunghezza tubo 12.7 mm
Lunghezza perno 3.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Quantità per confezione 1000
Stile 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci