10113578
VLP1-F-5
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,382 € |
| 5000 + | 0,3522 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Trasparente |
|---|---|
| Materiale (nome esteso) | Policarbonato |
| Forma testa | Piatto |
| Diametro foro | 1.5 mm |
| Diametro foro | 0.059 in |
| Lunghezza distanza tra i fori | 0.185 in |
| Lunghezza distanza tra i fori | 4.7 mm |
| Larghezza totale | 0.252 in |
| Larghezza totale | 6.4 mm |
| Diametro tubo | 0.118 in |
| Diametro tubo | 3.0 mm |
| Lunghezza tubo | 26.1 mm |
| Lunghezza tubo | 1.028 in |
| Lunghezza perno | 2.5 mm |
| Lunghezza perno | 0.098 in |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Quantità per confezione | 1000 |
| Stile | 1 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare