Menu Ricerca

Round Cord Gasket 12.0 mm 10.0 m EPDM massiccio Nero

Questa guarnizione in EPDM per cavi rotondi offre protezione dei bordi e tenuta.
Codice articolo Essentra :

10304617

Codice articolo precedente:

551823

3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 68,3861 €
5 - 9 61,5544 €
10 + 51,2792 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

68,39 €

1 x 68,3861 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro esterno 12.0 mm
Lunghezza rotolo 10.0 m
Materiale EPDM massiccio
Colore Nero
Forma Rotondo
Comprende Rotolo da 10 m
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci