Menu Ricerca

Round Cord Gasket 9.5 mm 10.0 m Spugna in EPDM Nero

Questa guarnizione in EPDM per cavi rotondi offre protezione dei bordi e tenuta.
Codice articolo Essentra :

10304532

Codice articolo precedente:

551814

1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 34,0056 €
5 - 9 30,6037 €
10 + 25,5077 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

34,01 €

1 x 34,0056 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro esterno 9.5 mm
Lunghezza rotolo 10.0 m
Materiale Spugna in EPDM
Colore Nero
Forma Rotondo
Comprende Rotolo da 10 m
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci