Menu Ricerca

Guarnizione - Tubolare

Disponibile

Guarnizioni di tenuta tubolari in EPDM nero con anima in acciaio elastico. Profili clip-on che garantiscono la sigillatura e la protezione dei bordi. Flessibili e applicabili manualmente, per un uso rapido e semplice. Profili per guarnizioni laterali o superiori, disponibili in rotoli da 20 o 10 metri.

Codice Serie: SR5558 ,SR5559

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angolo a tre vie
Image
Type 3
Image
Type 4 - Impieghi gravosi
Image
Type 5
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza massima morsetto Larghezza minima morsetto Groove Width Profondità di tenuta Tipo Acquista
221,6397 € - 233,3171 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
2.0 mm
23.3 mm
17.3 mm
4 - Impieghi gravosi
113,2109 € - 125,8094 € 333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
5
194,7493 € - 205,0042 € 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2 - Angolo a tre vie
90,5741 € - 100,6529 € 212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
1.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
6 - Aperto
211,8589 € - 223,0079 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
2.0 mm
25.2 mm
17.0 mm
7
230,5671 € - 307,4454 € Richiedi il lead time qui
16.5 mm
7.8 mm
1
153,2011 € - 161,2615 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
4.0 mm
6.6 mm
29.6 mm
5
107,047 € - 118,9412 € 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
0.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
1
285,9195 € - 285,9195 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
3.0 mm
11.5 mm
24.5 mm
9
167,3169 € - 176,1224 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
2.0 mm
5.5 mm
13.5 mm
11
206,4402 € - 217,3047 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
1.5 mm
31.5 mm
18.8 mm
1
173,8194 € - 182,9771 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
2.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
3
184,711 € - 194,4106 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
1.0 mm
20.1 mm
15.0 mm
6 - Aperto
210,7887 € - 221,87 € 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
3.0 mm
20.7 mm
17.0 mm
3
176,014 € - 185,2665 € 124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
1.0 mm
10.0 mm
28.5 mm
8
238,3701 € - 317,8358 € Richiedi il lead time qui
16.5 mm
7.8 mm
2 - Angolo a tre vie
229,7272 € - 306,2804 € Richiedi il lead time qui
16.5 mm
7.8 mm
3
168,4007 € - 177,2738 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
14.6 mm
8
123,5064 € - 137,2294 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
2.5 mm
5.5 mm
10.6 mm
4 - Impieghi gravosi
131,7565 € - 146,3871 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
9.5 mm
10
  • di 2
Guarnizione di tenuta tubolare 23.3 mm 17.3 mm Nero EPDM

10273432

Fascia di prezzo
233,3171 € - 221,6397 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Groove Width
    23.3 mm
  • Profondità di tenuta
    17.3 mm
  • Larghezza minima morsetto
    2.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    5.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 7.0 mm 11.0 mm Nero EPDM

10237274

Fascia di prezzo
125,8094 € - 113,2109 €

Livelli di giacenza
333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Groove Width
    7.0 mm
  • Profondità di tenuta
    11.0 mm
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 5.3 mm 26.5 mm Nero EPDM

10237311

Fascia di prezzo
205,0042 € - 194,7493 €

Livelli di giacenza
79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Groove Width
    5.3 mm
  • Profondità di tenuta
    26.5 mm
  • Larghezza minima morsetto
    2.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 6.0 mm 7.5 mm Nero EPDM

10237335

Fascia di prezzo
100,6529 € - 90,5741 €

Livelli di giacenza
212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Profondità di tenuta
    7.5 mm
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    1.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 25.2 mm 17.0 mm Nero EPDM

10268001

Fascia di prezzo
223,0079 € - 211,8589 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Groove Width
    25.2 mm
  • Profondità di tenuta
    17.0 mm
  • Larghezza minima morsetto
    2.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 16.5 mm 7.8 mm Nero Solid EPDM

10304648

Fascia di prezzo
307,4454 € - 230,5671 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Profondità di tenuta
    7.8 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    Solid EPDM
  • Tipo
    1
Guarnizione di tenuta tubolare 6.6 mm 29.6 mm Nero EPDM

10268070

Fascia di prezzo
161,2615 € - 153,2011 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Groove Width
    6.6 mm
  • Profondità di tenuta
    29.6 mm
  • Larghezza minima morsetto
    4.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    5.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 5.4 mm 10.0 mm Nero EPDM

10268056

Fascia di prezzo
118,9412 € - 107,047 €

Livelli di giacenza
37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Profondità di tenuta
    10.0 mm
  • Larghezza minima morsetto
    0.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    2.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 11.5 mm 24.5 mm Nero EPDM

10268094

Fascia di prezzo
285,9195 € - 285,9195 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Groove Width
    11.5 mm
  • Profondità di tenuta
    24.5 mm
  • Larghezza minima morsetto
    3.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    5.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 5.5 mm 13.5 mm Nero EPDM

10237359

Fascia di prezzo
176,1224 € - 167,3169 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Profondità di tenuta
    13.5 mm
  • Larghezza minima morsetto
    2.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 31.5 mm 18.8 mm Nero EPDM

10237328

Fascia di prezzo
217,3047 € - 206,4402 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Groove Width
    31.5 mm
  • Profondità di tenuta
    18.8 mm
  • Larghezza minima morsetto
    1.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 5.4 mm 10.0 mm Nero EPDM

10237366

Fascia di prezzo
182,9771 € - 173,8194 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Profondità di tenuta
    10.0 mm
  • Larghezza minima morsetto
    2.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 20.1 mm 15.0 mm Nero EPDM

10237304

Fascia di prezzo
194,4106 € - 184,711 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Groove Width
    20.1 mm
  • Profondità di tenuta
    15.0 mm
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    2.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 20.7 mm 17.0 mm Nero EPDM

10237298

Fascia di prezzo
221,87 € - 210,7887 €

Livelli di giacenza
625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Groove Width
    20.7 mm
  • Profondità di tenuta
    17.0 mm
  • Larghezza minima morsetto
    3.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    5.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 10.0 mm 28.5 mm Nero EPDM

10237373

Fascia di prezzo
185,2665 € - 176,014 €

Livelli di giacenza
124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Groove Width
    10.0 mm
  • Profondità di tenuta
    28.5 mm
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 16.5 mm 7.8 mm Nero Solid EPDM

10304655

Fascia di prezzo
317,8358 € - 238,3701 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Profondità di tenuta
    7.8 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    Solid EPDM
  • Tipo
    2 - Angolo a tre vie
Guarnizione di tenuta tubolare 16.5 mm 7.8 mm Nero Solid EPDM

10304662

Fascia di prezzo
306,2804 € - 229,7272 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Profondità di tenuta
    7.8 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    Solid EPDM
  • Tipo
    3
Guarnizione di tenuta tubolare 16.0 mm 14.6 mm Nero EPDM

10268018

Fascia di prezzo
177,2738 € - 168,4007 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Groove Width
    16.0 mm
  • Profondità di tenuta
    14.6 mm
  • Larghezza minima morsetto
    1.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 5.5 mm 10.6 mm Nero EPDM

10268063

Fascia di prezzo
137,2294 € - 123,5064 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Profondità di tenuta
    10.6 mm
  • Larghezza minima morsetto
    2.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    4.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 9.0 mm 9.5 mm Nero EPDM

10268100

Fascia di prezzo
146,3871 € - 131,7565 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Groove Width
    9.0 mm
  • Profondità di tenuta
    9.5 mm
  • Larghezza minima morsetto
    2.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m