10306499
552047
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 20,863 € |
| 5 + | 18,7767 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza totale | 6.4 mm |
|---|---|
| Altezza totale | 0.252 in |
| Larghezza totale | 12.7 mm |
| Larghezza totale | 0.5 in |
| Lunghezza rotolo | 3.281 ft |
| Lunghezza rotolo | 1.0 m |
| Compressione | 10 - 25% |
| Tipo | 4 |
| Forma | Rettangolare |
| Tipo di montaggio | Adhesive Tape Non Conductive |
| Materiale | Schiuma di PU |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Colore | Naturale |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare